Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts


Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts
Flat front panel with cutout for D-Sub connectors. Unshielded version.
Information
Resurser
Design
- Non-shielded version
- Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
Specifikationer
Rackhöjd | 3U |
Rackbredd | 4HP |
Material | Aluminium |
Yta | Anodiserad; Passiverad |
Tillbehörstyp | Frontpanel |
Produkttyp | Frontpanel |
Typ | Frontpanel utan handtag |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.