Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

front panel Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontpanel, platt, med spår för EMC-packning i rostfritt stål

Frontpanel, platt, med spår för EMC-packning i rostfritt stål.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Djup 2.5mm
Rackhöjd 4U
Material Aluminium
Yta Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp Frontpanel
Produkttyp Frontpanel
Typ Frontpanel utan handtag
EMC-skydd Nej (kan eftermonteras)
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.