Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

front panel Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Front Panel, Flat, Refrofit Shielding, D-Sub Cutouts

Flat front panel with cutout for D-Sub connectors. Shieldable for stainless steel EMC gasket.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Rackhöjd 3U
Rackbredd 4HP
Material Aluminium
Yta Anodiserad; Passiverad
Tillbehörstyp Frontpanel
Produkttyp Frontpanel
Typ Frontpanel utan handtag
EMC-skydd Nej (kan eftermonteras)
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.