Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

SST emc shielding for front panels 19inch bracket/corner profile Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit

The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel).

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Fungerar med Underrack; Lådor; Frontpaneler
Produktfamilj EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Plugin-enhet av ramtyp
Produkttyp Avskärmningssats
Material Rostfritt stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.