Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

front panel partial Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontpanel 1 U, horisontell skenmontering

1 U frontpanel gör det möjligt för användaren att täcka 1 U sektionen i en 4 U PropacPRO väska, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) och EuropacPRO 4 U. panelen monteras på de gängade insatserna på de horisontella skenorna.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Aluminium
Slutför Anodiserad; Passiviserade
Produktfamilj RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
Tillbehörstyp Frontpanel
Produkttyp Frontpanel
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.