Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Främre element System FES

Främre element System FES
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Typ
  • Fungerar med.
  • Material
  • Färg
Filter1

Filter tillämpat: 1

Produkter | 10 resultat (36 artiklar)

double led long type

Dubbla lysdioder, lång typ, Ø 3,2 mm, monteringsplan 1

En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus.
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

Enkel lysdiod Ø 3,2 mm, lång typ, monteringsplan 1

En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus.
double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

Dubbla lysdioder, kort typ, Ø 3,2 mm, monteringsplan 1

En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus.
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

Enkel lysdiod Ø 5 mm, lång typ, monteringsplan 1

En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus.
fuse holder

Säkringshållare

För glassäkringsinsatser 5 x 20 mm enligt din 41 571, 250 VAC, 6,3 A.
single led short type

Enkel lysdiod Ø 3,2 mm, kort typ, monteringsplan 1

En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus. Enkel form.
single led test socket

Testuttag med enkel lysdiod, Ø 2 mm

Testuttag för montering av plan 1 och 2.
cermet potentiometer

Cermet-potentiometer

En potentiometer är en elektrisk motståndskomponent vars resistansvärden kan ändras mekaniskt.
double make break socket

Dubbelt testuttag, Ø 2 mm

Dubbla testuttag för montering av plan 1 och 2.
mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Monteringsram med PCB-fäste för monteringsplan

Monteringsram för monteringsplan 1, antändlighet UL 94 V0.