Framsida
Filter tillämpat: 1
Produkter | 6 resultat (42 artiklar)

Horisontell skenfront, typ H-KD, tung, kort kant
Horisontella aluminiumskenor av typen H-KD.

Horisontell skena, fram, typ L-OD, ljus, utan kant
Den horisontella skenan utan kant gör det möjligt att använda en 6 U frontpanel för ett underrack som är uppdelat i 2 x 3 U.

Horisontell skena, fram, typ L-KD, ljus, kort kant
Den horisontella skenan med en kort kant ger en ren design till den monterade frontpanelen.

Horisontell skena, front, typ H-LD, tung, lång kant, för IEEE-tillämpning
Den horisontella skenan med lång kant möjliggör användning av IEEE-införings-/extraktionshandtag.

Horisontell skena, fram, typ R-LD, robust, lång kant
Den robusta horisontella skentypen klarar stötar och vibrationer upp till 25 g.

Horisontell skena, fram, typ R-KD, robust, kort kant
Den robusta horisontella skentypen klarar stötar och vibrationer upp till 25 g.