Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Flexibla slangar för LHX+ / RackChiller in-Row, BSP / BSP

Det flexibla slangpaketet för Varistar LHX+45 in-Rack eller RackChiller in-Row 45 ansluter kylaggregatet till anläggningens vattensystem. De högkvalitativa EPDM-slangarna har utmärkt kemisk stabilitet med typiska vatten- och glykolbaserade kylmedier. Stålarmeringen ger utökad tryckkapacitet med nominellt tryck på 5 bar och minimalt sprängtryck på 20 bar, medan det yttre skiktet skyddar slangarna från mekanisk påfrestning och skador.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.