Fläktkontrollmodul FCM2
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fläktkontrollmodul FCM2
Hanteringsmodul för fläktstyrning och spänningsövervakning.
Information
Resurser
Design
- Fläktkontrollmodulen (FCM2) är en fristående fläktstyrenhet för 12 V-fläktar
- Upp till 6 fläktar kan övervakas och kontrolleras
- Signalövervakning av upp till 6 temperaturgivare
- Övervakning av spänningar på 3,3 V, 5 V, 12 V och -12 V.
- FCM2 matningsspänning: 12 V.
- CAN-kontrollstatuslysdioder för övertemperatur, fläktfel, 3,3 V, 5 V, 12 V och -12 V.
- I händelse av överhettning eller fel på en fläkt kan de andra fläktarna ställas in på full hastighet
- Statusinformation kan efterfrågas via gränssnittet I²C
- Lämplig för en 4-trådig fläkt med PWM eller styrspänningsingång
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.