EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R


EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Side Panel, Type R, tox welded to the 19" bracket for textile gasket, with handle holes and four fixing holes per 19" bracket.
Information
Resurser
Design
- For high mechanical loads up to 25 g (vibration resistance, shock and vibration requirements e.g. IEC 61587‐DL 3)
- For high mechanical demands, 19" bracket 3,5mm and side panel 3mm, tox-cold welded together, clear passivated, front anodized
- EMC shielding concept for front/rear with EMC textile gasket
- Four mounting holes per 19" bracket provide improved stability when screwing the subrack into a cabinet or open frame rack
- With holes for handle
Specifikationer
Yta | Passiverad; Anodiserad |
Produktfamilj | EuropacPRO |
Produkttyp | Sidopanel |
Fungerar med | Underrack |
Typ | Typ R |
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.