EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type H, Heavy


EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type H, Heavy
Side Panel, Type H, with handle holes, tox welded to the 19" bracket for textile gasket.
Information
Resurser
Design
- For high mechanical demands, 19" bracket, tox-cold welded, Al, 2 mm, clear passivated, front anodized
- Versions for EMC textile gasket
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Anodiserad |
Produktfamilj | EuropacPRO |
Produkttyp | Sidopanel |
Fungerar med | Underrack |
Typ | Typ H |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.