EuropacPRO Rear Angle for Textile EMC Gasket


EuropacPRO Rear Angle for Textile EMC Gasket
EuropacPro rear angle for Textile EMC Gasket, out of Aluminum extrusion with etched surface. Rear hood cannot be mounted simultaneously.
Information
Resurser
Design
- Required for rear shielding
- Also useable at the front if you use a depth-adjustable 19" support bracket
Specifikationer
Material | Aluminium |
Produkttyp | Hölje |
Produktfamilj | EuropacPRO |
Typ | Bakre vinkel |
Fungerar med | Underrack |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.