EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19-tums subracksats för bakplan, tungt, EMC-skärmad, med främre handtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19-tums subracksats för bakplan, tungt, EMC-skärmad, med främre handtag
EMC-skärmad underrack för montering på bakplan, tung version med toxsvetsade sidopaneler.
Information
Resurser
Design
- Avancerat EMC-subrack med i genomsnitt 60 % förbättrad RF-skärmningseffektivitet jämfört med en standard EuropacPRO, testad enligt en 61000-5-7
- Dubbel mesh topp- och bottenskydd med EMC och luftflödesoptimerad perforering, uppfyller kraven i brandsäkerhetsstandarden en 62368-1
- Extra sidopanelskydd för ökad lateral RF-avskärmning
- Horisontella skenor och sidopaneler av typ H (?tung?) för tuffa miljöer
- Bakre horisontell skena för direkt bakplansmontering utan isoleringslist
- Stöt- och vibrationstålig upp till 5 g, testad enligt en 61373 klass 1, kategori B.
- Installationslast upp till 15 kg
- Kompatibel med U-frontpanelpackningar i textil och rostfritt stål
- Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Versioner med och utan handtag fram
- Levereras som platsbesparande platta paket, modifieringar och monteringstjänster på begäran
Specifikationer
| Statisk belastning | 15kg |
| Produkttyp | Subrack/chassi |
| EMC-skärmning | Ja |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.