Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

divider plate Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

EuropacPRO Divider Plate

The divider plate enables the user to create a separate area inside a subrack or case. The plate can be clipped into the perforation of the horizontal rails. The subracks or cases have to be disassembled if the plate will be assembled.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Produktfamilj EuropacPRO
Produkttyp Sidopanel
Material Rostfritt stål
Fungerar med Underrack
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.