EuropacPRO täckplatta för bultning till sidopanel, SNCF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO täckplatta för bultning till sidopanel, SNCF
En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan skruvas fast på sidopanelen. Kan användas för järnvägens underställ enligt SNCF.
Information
Resurser
Design
- För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med standardformat
- Perforeringsgrad 58 %
- Lämplig för användning med alla horisontella skenor
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Täckplatta |
| Produktfamilj | EuropacPRO |
| Yta | Passiviserade |
| Typ | Perforerad |
| Fungerar med | Underrack |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.