Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

EMC Side Cover Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Covers for C-Profile Adaptors

Aluminium Side panel 3 mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by increasing the material thickness and covering the not needed cut-outs. In this version specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.