Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

SCHROFF-3D-N00618-ECMSubrackRender-EN_24563-901_one-handle.tif Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover

Aluminium Side panel 3mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by covering the not needed cut-outs.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Aluminium
Produktfamilj EuropacPRO
Yta Passiverad
Produkttyp Sidopanel
Fungerar med Underrack
Typ Typ H
EMC-skydd Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.