EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, glidskena, eftermontering av skärmning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, glidskena, eftermontering av skärmning
Ej skärmat underrack för bakplan kan underrack monteras på glidskenor för att stödja underrack inuti ett skåp.
Information
Resurser
Design
- Subrack med sidopanel typ F (”flexibel”), 19-tums fäste är justerbart i djup
- Subrack kan användas med glidskenor
- Bakre horisontella skenor för montering på bakplan med isoleringslist
- Installerad belastning upp till 11 kg
- Gängad insats, isoleringsremsa förmonterad
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| EMC-skärmning | Nej |
| Produkttyp | Subrack/chassi |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.