EuropacPRO 19" Bracket for Textile Gasket, Type F


EuropacPRO 19" Bracket for Textile Gasket, Type F
19 inch bracket Kits can be combined with the side panel type F. Available for textile EMC gaskets and with / without handle holes.
Information
Resurser
Design
- 19" bracket is bolted laterally with the side panel to the horizontal rail
- For textile EMC gasket
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Anodiserad |
Produkttyp | Fäste |
Produktfamilj | EuropacPRO |
Fungerar med | Underrack |
Typ | Typ F |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.