Etsirack adaptersats på 19 till 21 tum
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Etsirack adaptersats på 19 till 21 tum
Med 19-tumsadaptern kan komponenter på 19 tum installeras i den metriska Etsirack-enheten.
Information
Resurser
Design
- Samma spel erhålls över och under mellan 19-tumsadaptern och de metriska höjdstegen
- Med 19-tumsadaptern kan komponenter på 19 tum installeras i den metriska Etsirack-enheten
Specifikationer
| Produkttyp | Adapter |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Krom |
| Typ | Etsirack |
| Produktfamilj | EuropacPRO |
| Fungerar med. | Underrack |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.