340 kil
Hybriddesign (kanal- och kortlok kombinerat) för kretskortsretention och värmeöverföring i kallvägg- eller plåtapplikationer. Idealisk för tillämpningar där ett Card Lok inte kan monteras på kretskortet, eller där en maskinbearbetad kallväggskåra inte är tillgänglig eller inte önskas för att minska kostnaderna.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Design
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
 - Vikt 2,65 g/cm (0,224 oz)
 - Flexibla monteringsalternativ
 - 3 eller 5 segment, wedge tainer design
 - Skruv aktiverad
 - Längd 76,2 mm (3,0 tum) till 317,5 mm (12,5 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
 - Insättningsdjup 5,84 mm (0,230 tum), V-modell för VME/cPCI 2,29 mm (0,090 tum)
 - För plåtapplikationer
 
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager | 
|---|
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.