L260 Lever Actuated Card-Lok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
L260 Lever Actuated Card-Lok
Katalog#: L260-4.80-1
Serie L260 har en verktygsfri spakkonstruktion som är idealisk för underhåll på fältnivå och kan levereras förkalibrerad för klämkraft på begäran.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- Vikt 1,17 g/cm (0,105 oz)
- Flexibla monteringsalternativ
- Finns endast med svart anodiserad plätering
- Spaken aktiverad
- Minsta expansion 8,26 mm (0,325 tum)
- Profil 6,35 mm (0,250 tum) x 6,26 mm (0,270 tum)
- DSCC CID 59789
- 5 segment, shaftad design
- Längd 96,5 mm (3,80 tum) till 325 mm (12,80 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- För kallväggsapplikationer
- Genomsnittlig klämkraft = förkalibrerad till 125 lbs eller 145 lbs, kunddefinierad
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.