Justerbar monitorarm med tangentbordsfack
Nedhängande arm med tangentbordsbricka med hög flexibilitet och manövrerbarhet för att ansluta HMI för operatören den hopfällbara ledarmen är idealisk för en rackmonterad arbetsstation. Det är ett rackmonterbart tillbehör som är lätt att installera och som ger möjlighet till panoramarörelser för montering av en platt bildskärm och tangentbord och mus i industriella miljöer.
Design
- Stödarm för montering av plattskärm, Vesa Adapter 75x75 mm och 100x100 mm, tangentbord och mus på
- Fixeringen sker på sidan av den kraftiga ramen
- Statisk lastkapacitet för arm max 8 kg, statisk lastkapacitet för tangentbord max 2,5 kg
- Stödarm: Höjdjusterbar 300 mm; rotationsvinkel på skåpet 180 grader; monitorns rotationsvinkel 340 grader (monterad på skåpet 270 grader); skärmens lutningsvinkel 60 grader; integrerad kabeldragning
- Lämplig för industri- och laboratorietillämpningar
- Tangentbord och mus förvaringsplats
Specifikationer
Produktattribut
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monitorarm med tangentbordsbricka, flexibel | 1 | |
| 2 | User Manual | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.