40-5 Wedge Lok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
40-5 Wedge Lok
Katalog#: 40-5-10-B-LF-LN-M
Serie 40-5 har samma design som serie 40, men har fem segment för överlägsen termisk prestanda inom kallväggsapplikationer.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
CAD
Distributörer i ditt område
Design
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
- Vikt 1,16 g/cm (0,104 oz.)
- Längd 127,0 mm (5,0 tum) till 304,8 mm (12,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Profil 5,72 mm (0,225 tum) x 6,60 mm (0,260 tum)
- 5 segment, utan skaft
- DSCC 89064/DSCC CID 59789
- Flexibla monteringsalternativ
- Momentbegränsning finns som tillval; perfekt för underhåll på andra nivån
- Max. expansion 8,38 mm (0,330 tum)
- För kallväggsapplikationer
- Genomsnittlig klämkraft (5 tum, svart anodiserad) = 314 lbs
- Skruv aktiverad
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Faktablad
CAD-GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.