CPCI seriellt R3.0-system med pluggbart nätaggregat, 4 U, 9 kortplats, med bakre i/O
4 U CompactPCI seriellt R3.0-system, med vertikal korthållare för nio 3 U-kort och en 3U pluggbar strömförsörjning.
Design
- System i enlighet med IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG CPCI?S.0 R3.0
- Stöder PCIe Gen 4, 10 GBase-T, s-ATA 3 och USB 3,2 Gen 2
- Ethernet-gränssnittet är kompatibelt med 10GBASE-kr och 10GBASE-T och är förberett för 25GBASE-kr
- System med vertikal korthållare. För kortformat 3U.
- Bakplan 9 kortplats, 3U CompactPCI seriell (single star Ethernet-topologi), systemkortplats vänster
- Värmeavledning via 1 U-fläkt som kan bytas under drift
- Eftermonteringsbart luftfilter
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skärmat 19-tums chassi, Al; perforerat topplock och bottenplatta; främre handtag | 1 | |
| 2 | Skåra framtill; IEEE-styrskenor inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade längst ned på framsidan), för vertikal kortmontering (3 U, 160 mm djup) | 9 | |
| 3 | Skåra på baksidan; IEEE-styrskenor inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade nedtill), för vertikal montering av bakre i/O-kort (3 U, 80 mm djupa) | 9 | |
| 4 | CompactPCI seriellt bakplan för 3 U-kort; 9 kortplats, systemkortplats vänster (artikelnr 23007-769) | 1 | |
| 5 | Elektriskt bakplan, 3 U, 8 HP med 2 x Powrblade-anslutning (artikelnr 23098-397) | 1 | |
| 6 | 19-tums strömförsörjningsenhet, 300 W, 3 U, 8 HP (artikelnr 11098-538) | 2 | |
| 7 | AC-ingångsmodul, 3 U, 8 HP; A/C-ledningsfilter, max. ström 10 A. | 2 | |
| 8 | Fläktfack som kan bytas under drift, utdragbart, 1 U, 3 x 12 VDC fläktar | 1 | |
| 9 | FCM, modul för fläktstyrning | 1 | |
| 10 | Skärm för övervakning av larm | 1 | |
| 11 | Kablage för anslutning av alla systemkomponenter | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.