RatiopacPRO AIR komplett väska, Skrivbordsdator, Skärmad, Frontklädsel, 3/4 U, 63 HP, 315 mm
nVent SCHROFFS RatiopacPRO-fodral med EMC-skärmning skyddar elektroniken för 19-tumsenheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Den här versionen av fodralet har avancerade kylningsfunktioner och en elegant design för skrivbordstillämpningar.
Design
- Bordsväska förkonfigurerad i enlighet med IEC 60297-3-101, för euroboard och bakplan med isoleringsremsa
 - Skärmad
 - Utförande med täcklister, inga synliga skruvar
 - Väska med integrerad ventilation (2 x 1/2 U)
 - Symmetrisk design, identisk fram och bak
 - Bikakeventilation i topplock och bottenplatta
 - För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)
 - Överensstämmer med din en 62368-1
 
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidopanel, AI, 2 mm, passiverad | 2 | |
| 2 | Sidoplåt, Al, 1 mm, synlig yta RAL 9006 | 2 | |
| 3 | Lock, pressgjuten zink, RAL 7016, förmonterat endast på EMC-versionen | 4 | |
| 3a | Frontlist, Al pressgjuten, pulverlackerad, RAL 7016 | 4 | |
| 4 | Horisontell skena, typ H-LD, Al, synliga ytor pulverlackerade, RAL 7016, monterad på framsidan botten, för IEEE-tillämpning | 1 | |
| 4a | Horisontell skena, typ H-LD, Al, synliga ytor pulverlackerade, RAL 7016 | 3 | |
| 5 | Horisontell skena, mitten (upptill/nedtill), typ H-ST, Al | 2 | |
| 6 | Horisontell skena, mitten (endast på 6 U), typ ST, Al | 1 | |
| 7 | Luftfilter | 6 | |
| 8 | Perforerad remsa, förmonterad | 4 | |
| 9 | Isoleringsband, PBT, UL 94 V-0 | 4 | |
| 10 | Bakpanel, Al, 2,5 mm | 1 | |
| 11 | Topplock och bottenplatta med bikakeventilering, Al, 1 mm, invändigt ledande yta, synlig yta RAL 9006, med GND/jordanslutning | 2 | |
| 12 | Case fot med halkskydd, UL 94 V-0, PC, svart | 4 | |
| 14 | EMC-stödprofil för sidopanel, monterad (sats) | 1 | |
| 15 | EMC-kontaktlist för täckplatta, förmonterad (sats) | 4 | |
| 16 | EMC-kontaktlist frontpanel - horisontella skenor | 4 | |
| 17 | Facktätning, PE-skum, självhäftande, temperaturområde -20 C... +85 OC | 1 | |
| 13 | Air filter | 2 | |
| 18 | GND/earthing kit, assembly kit | 1 | 
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.