RackChiller styrenhet för bakdörr, passiv
Styrenheten berikar den passiva RackChiller bakdörren. Den ansluts till de 4 inbyggda lufttemperaturgivarna och den motoriserade kylmedelsventilen 23130-607. Detta gör det möjligt för kylaren att reglera kylvätskans luftflöde baserat på en börvärde för kylningsluftens (tilluftstemperatur) temperatur. Den ger avancerad fjärrövervakningsfunktionalitet och olika inställningsfunktioner.
Design
- Reglering av kylvätskeflödet baserat på börvärdet för kylluftens temperatur (tilluft). Fler kontrollfunktioner med vattenkontrollpaket 21130-608
- Exakt flödesreglering mot börvärde med parametrisk PID-slinga
- Fjärrövervakning via inbyggd webbserver eller BMS-protokoll (Modbus TCP, SNMP v2c)
- Extern display och knappsats som tillval 21130-599
- Språk: Engelska, tyska, franska
- Strömförsörjning: 90–260 V AC
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Styrenhet AlZn 1,5 mm, huv St 1,0 mm RAL7021 | 1 | |
| 2 | RJ45-uttag, SNMP- och Modbus-gränssnitt, för integrering i hanteringssystem på högre nivå eller direkt åtkomst till webbgränssnittet | 1 | |
| 3 | Strömanslutning 85 ... 260 V AC | 1 | |
| 4 | Monteringsanvisningar | 1 | |
| 5 | Assembly Instructions | 1 | 
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.