PropacPRO Skrivbordsväska, oskärmad, 2 U, 42 HP, 266 mm
nVent SCHROFFS PropacPRO-fodral skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Formgjutna aluminiumramar och profilsidofaneler garanterar en robust lösning. Dessutom finns ett omfattande tillbehörssortiment tillgängligt.
Design
- Bordsväska för individuell montering
- Ventilationshål i basplattan
- Retrofitable EMC-avskärmning
- Förberedd för jord/jordning
- Överensstämmer med din en 62368-1
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ram, Al pressgjuten, pulverlackerad, RAL 7016 | 2 | |
| 3 | Täckplatta, Al, 1 mm, invändig yta ledande, synlig yta pulverlackerad, RAL 9006, med GND/jordningsetikett | 1 | |
| 4 | Bottenplatta, Al, 1 mm, invändig yta ledande, synlig yta pulverlackerad, RAL 9006, med GND/jordning tag, bottenplatta med 4 rader ventilationsöppningar | 1 | |
| 5 | Ändstycke bak, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; kan användas som fot för användning i vertikalt läge | 2 | |
| 1 | Frame, Al die‐cast, powder‐coated, RAL 7016 | 1 | |
| 6 | Case foot with anti‐slip protection, PC, black, UL 94 V‐0 | 4 | |
| 7 | Assembly kit | 1 |
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.