Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Calmark Extactor, Aluminum, 107-35 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

107-35 kuverteringsmaskin/utdragare

Katalog#: 107-35-3

Serie 107-35 innehåller 5,5: 1 mekanisk fördel för insättning och uttag av kretskort med kontakt med hög densitet och flera kontakter. Utformad för plåtskåp som har en U-kanal för aktivering. Tillverkad av 6061-T6 aluminiumlegering, är serie 107-35 idealisk för krävande applikationer.

VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

Läs mer Läs mindre
  • DFARS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resurser Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.