Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Varistar CP On-Board Steel Cabinet, On Board Rack Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP ombord skåp, rullande materiel, järnvägar, 38 U 1800H 600W 400D

Katalog#: 10630-031

För drift i mobila miljöer kräver elektroniska system en fysisk konstruktion som klarar extrema förhållanden i tuffa miljöer.

nVent SCHROFFS skåp är därför utformade för att skydda elektroniken de innehåller med hög mekanisk stabilitet och motståndskraft mot stötar och vibrationer, enligt en 50155, en 45545, CENELEC och AREMA.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Svetsad seismisk ram, St-profil, RAL 7021, med förstärkningsfästen 1
2 Djupmedlemmar 4
3 Platt topplock, flush, St, Finish Galvaniserad, exteriör RAL 7021 1
4 Lyftöglor 4
5 Framdörr, St, ytbehandling Förzinkad, pulverlackerad RAL 7021, 180-gradigt gångjärn, 4-punktslås, spakhandtag 1
6 Bakpanel, skruvad, St, pulverlackerad RAL 7021 1
7 Sidopanel, skruv fast, St, pulverlackerad RAL 7021 2
8 Bottenplatta, ett stycke, St 1
9 9-tums panel-/skjutfäste med EIA-perforering, St, frontmonterat, justerbart djup i steg om 25 mm 4
10 GND/earthing kit, enclosed loose 1
Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.