Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Kontakter

Kontakter
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Typ
  • Fungerar med.
  • Material
  • Slutför
Filter1

Filter tillämpat: 1

Visa alla filter (1)

Produkter | 19 resultat (54 artiklar)

keying coding pin for connectors

Anslutningskontakt för nyckelkort/kodning

Kontaktkodning används för att ge säkerhet mot felaktig isättning.
keying coding pin for connectors

Anslutningens nyckel-/kodstift

Kontaktens kodstift används för att ge säkerhet mot felaktig isättning.
connector type h

Kontakttyp H, en 60603, din 41612

Hane/hona din-kontakt form H. kravklass 2 enligt en 60603 (din 41642).
keying coding pin for connectors

Kodremsa

Kodningen är monterad på sidan av en kontakt. Med kodning kan endast det kodade kortet passa in i rätt fack.
keying coding pin for connectors

Kontakttyp E, G, distanselement

Distanselement, typ E- och typ G-anslutningar.
spring contacts for crimping

Fjäderkontakter för crimpning

Fjäderkontakt för crimpning kan användas tillsammans med din-kontakter form D.
keying/coding pegs for female connectors or keying/coding strips

PSU Keying / kodning för 19-tums honkontakter

Nyckel-/kodpinne för H15-anslutning för nätaggregat med H15-kontakt.
locking lever

Kontakthus, blank, låsspak

Låsspakar kan användas för att fästa t.ex. termineringskort eller i/O-kontakter på plats.
locking lever

Kontakthus för typ C och R, blank

Kontakthuset är fäst vid kortet med skruvar; det är installerat över trådlindningsstolpar.
solder strip conductor

Ledare för lödremsa

Effektiv sammankoppling av anslutningar i samma nät och med samma potential.
connectors type b

Kontakttyp B, en 60603, din 41612

Hane / hona din-kontakt form B. kravklass 2 enligt en 60603 (din 41642).
connector type c

Kontakttyp C, en 60603, din 41612

Hane / hona din-kontakt form C. kravklass 2 enligt en 60603 (din 41642).