Comptec GND/Earthing Kit


Comptec GND/Earthing Kit
Protective GND/earthing connections in accordance with: DIN EN 50178, VDE 0160DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010‐1, VDE 0411 Part 1 DIN EN 61010‐1A2, VDE 0411 Part 1/A1.
Information
Resurser
Design
- Protective GND/earthing connections in accordance with: DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 62368-1/VDE 0805 DIN EN 61010‐1 /VDE 0411 Part 1 DIN EN 61010‐1A2 /VDE 0411 Part 1/A1
- VDE tested
Specifikationer
Produktfamilj | Comptec |
Typ | Jordningssats |
Produkttyp | Jordningssats |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.