CompacPRO Rear Panel With Vented Slots


CompacPRO Rear Panel With Vented Slots
The rear panel with vented slots can be used for the CompacPRO case. The rear panel is bolted on the rear frame.
Information
Resurser
Design
- Al material 3.0 mm
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Anodiserad |
Fungerar med | Lådor |
Produktfamilj | CompacPRO |
Typ | Bakre panel |
Produkttyp | Sidopanel |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.