ATCA frontpanel, St, förstärkt, med fjäderbelastning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
ATCA frontpanel, St, förstärkt, med fjäderbelastning
AdvancedTCA frontpanel för fjäderbelastat IEA-handtag med pressgjutet ändstycke.
Information
Resurser
Design
- Konfiguration: Frontpanel med IEA-handtag (med/utan fjäderbelastning)
Specifikationer
| Djup (D) | 1mm |
| Rackbredd | 6HP |
| Rackhöjd | 8U |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Material | Rostfritt stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.