ATCA Front Panel Kit With Spring Loading


ATCA Front Panel Kit With Spring Loading
AdvancedTCA front panel for spring-loaded IEA handle (plunger or lever style) with die‐cast end piece in Al-Profile or stainles material.
Information
Resurser
Design
- Front panel (reinforced with diecast endpiece)
- ATCA IEA handle with spring loading
- EMC textile gasket and fixing material
Specifikationer
Rackbredd | 6HP |
Rackhöjd | 8U |
Tillbehörstyp | Frontpanel |
Produkttyp | Frontpanel |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.