AMC Filler Module ECO med fast handtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
AMC Filler Module ECO med fast handtag
Denna AdvancedMC-utfyllnadsmodul består av en frontpanel i rostfritt stål utan lysdioder och har EMC-packningar på vänster sida och undersida. Utfyllnadsmodulen sitter fast i chassikortstyrningen med en snäppklämma i plastnosen. Modulen kan användas för att täcka en tom plats, för att säkerställa EMC-avskärmning och stänga fronten för att täta luftläckor i chassit. Dessa utfyllnadsmoduler kan användas i AdvancedMC-bärare och i MicroTCA-platser. Det behöver inte en låsbar.
Information
Resurser
Design
- ECO AdvancedMC Filler Module med enkel snäppfäste i näsan istället för tryckhandtaget
- För konventionella, cutaway- och hybridbärare och MicroTCA-system
- Frontpanel, rostfritt stål
- Tillvalet luftbaffel (justerbart luftflöde) kan användas för att rikta luftflödet i chassit.
Specifikationer
| Produktfamilj | Avancerad MC |
| Typ | Påfyllningsmodul |
| Produkttyp | Systemmodul |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.