AMC Carrier Mechanics för AMC moduler
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
AMC Carrier Mechanics för AMC moduler
Bärarmekanik för mezzaninmodul, rostfritt stål (EMC-skärmad).
Beställ mikrobrytaren separat.
Information
Resurser
Design
- Carrier mekanik för mezzanine modul
- Bredd 1 fack (6 hk), höjd 8 U, motsvarar PICMG® AMC.0 R2.0
- Rostfritt stål (EMC-skärmad)
Specifikationer
| Typ | AdvancedMC-bärare |
| Produktfamilj | Advance TCA |
| Produkttyp | Modulhus |
| Fungerar med. | System |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.