Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

air baffle with front panel Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Air Baffle, Front Panel, Refrofit Shielding, Steel

The air baffle with flat front panel covers an empty slot and eliminates an air leak. The flat front panel accepts a stainless steel EMC gasket.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Produkttyp Luftbaffel
Material Aluminium
Yta Anodiserad; Passiverad
Produktfamilj EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ Med frontpanel
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.