Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

microtca4 filler modules Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Air Baffle for AMC Filler Modules

Filler Modules with air baffles and push-pull handle direct airflow to slots with AdvancedMC modules to ensure a proper cooling. The air baffle consists of a fixed and a movable part to adjust the air flow through the slot in a range of 60 to 80 %.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Typ AvanceradMC-utfyllnadsmodul
Produkttyp Luftbaffel
Material Aluminium
Produktfamilj MicroTCA
Fungerar med System
Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.