AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel
Avancerade TCA-frontpaneler täcker tomma platser i ett system. Den extra luftplåten blockerar och styr luften i rätt riktning.
Information
Resurser
Design
- Frontpanelerna täcker tomma platser i ett system, 8 U, 6 hk
Specifikationer
| Rackbredd | 6HP |
| Höjd (H) | 350.78mm |
| Produktfamilj | Advance TCA |
| Typ | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Fungerar med. | System |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.