EuropacPRO Advanced EMC 45 övre och undre skydd, skruvade på sidopanel, Ø 2,3 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO Advanced EMC 45 övre och undre skydd, skruvade på sidopanel, Ø 2,3 mm
En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan skruvas fast på sidopanelen.
Information
Resurser
Design
- Topp- och bottenskydd med EMC och luftflödesoptimerad perforering, uppfyller kraven i brandsäkerhetsstandarden en 62368-1, perforeringsdiameter Ø 2,3 mm, grad 50%
- För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med standardformat
- Täckplatta för bultning på sidopanelen
- Lämplig för användning med alla horisontella skenor, förutom robusta
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Täckplatta |
| Produktfamilj | EuropacPRO |
| Slutför | Passiviserade |
| Typ | Perforerad |
| Fungerar med. | Underrack |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.