19-tums frontpanel med hål för handtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
19-tums frontpanel med hål för handtag
Definiera enhetens fronter och sidoinss med Schroff 19-tums frontpaneler. Schroffs frontpaneler på 19 tum har ytterligare hål för montering av handtag och finns i måtten 1 U till 6 U.
Information
Resurser
Design
- 19-tums frontpaneler har ytterligare hål för montering av handtag
Specifikationer
| Rackbredd | 95HP |
| Material | Aluminium |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.