19-tums låda med tangentbord 1 U, pekplatta, RAL 9005
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
19-tums låda med tangentbord 1 U, pekplatta, RAL 9005
19-tums rackmonterbar låda med tangentbord med full förlängning.
Information
Resurser
Design
- Utdragbar 1 U låda med tangentbord inklusive funktionsknappar, numerisk knappsats, pekplatta
- Låsning vid fullt utskjutet läge och i infogat läge
- Anslutning till USB för tangentbord och mus
- Installationsmått 19” skenavstånd (c-mått) från 470 ... 700 mm)
- Färg kolsvart (RAL 9005)
Specifikationer
| Produkttyp | Skåp/racklåda |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.