19-tums kabelkanal
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Fungerar med.
- Rackhöjd
- Material
- Färg
- Höjd
- Montering
- Färgkod
- Slutför
- EMC-skärmning
- Rackbredd
- Bredd
- Djup
- Främre finish
- Bakre finish
- Skyddsklass
Filter tillämpat: 1
Produkter | 10 resultat (29 artiklar)

19-tums kabelkanal med borstlist
Borstlister genom vilka isolerade elektriska kablar passerar, vanligtvis ledare som bär höga strömmar.

Kabelkanal för Novastar och Eurorack
Täck över öppningen på kortade dörrar eller bakpaneler.

Sats för horisontell kabelkanal
Kablar som bär högspänningsström kan påverka andra kablar i bunten och därmed elektroniken i racket. Jordningen av kabelkanalen säkerställer att sådana missöden skyddas

Sats för vertikal kabelkanal
Kablar som bär högspänningsström kan påverka andra kablar i bunten och därmed elektroniken i racket. Jordningen av kabelkanalen säkerställer att sådana missöden skyddas

19-tums distributionspanel, Kat. 6
19-tums fördelningspanel för 24 gånger Cat6-patchkablar.

Kabelkanal
Kabeldragning i sida- och bakskåpsområden samt montering på skåpstolpar, djupbalkar eller C-profiler.

19-tums kabelkanal
19-tums enhet för enkel och effektiv kabelhantering.

19-tums kabelkanal och kabel genom kanal
Kabelkanalsapparat för smart kabelhantering.

Sats med snäppfästen för kabelhantering
Med det här kabelhanteringspaketet för serverrack ser du till att du håller dina data- och nätverkskablar rena och prydliga, så att du slipper onödigt kabeltrassel.

Varistar CP vertikal kabelhanteringskanal
Varistar CP vertikal kabelhanteringskanal