Firma nVent SCHROFF wprowadza nową jednostkę bezpieczeństwa i zasilania do systemów testowych
Konfigurowalna 19-calowa jednostka dystrybucji mocy z funkcjami bezpieczeństwa
LONDYN — 5 kwietnia 2022 r. — nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent”) ma przyjemność przedstawić Rack Safety Plus, nową modułową jednostkę zapewniającą bezpieczeństwo i obsługującą dystrybucję mocy, zaprojektowaną z myślą o ochronie i podłączaniu urządzeń elektronicznych umieszczonych w szafach 19-calowych.
Ta 19-calowa jednostka wsuwana, zaprojektowana we współpracy z klientami prowadzącymi testy i pomiary, obsługuje funkcje doprowadzenia mocy, dystrybucji mocy i bezpieczeństwa, wymagane do obsługi półautomatycznych i w pełni automatycznych systemów testowych. Najważniejsze zalety Rack Safety Plus to konfigurowalne gniazda zasilania, złącza wejściowe i funkcje bezpieczeństwa, takie jak przycisk zasilania awaryjnego. „Modułowa konstrukcja pozwala klientom oszczędzać czas i redukować koszty, ponieważ nie muszą już samodzielnie opracowywać i wykonywać tego komponentu do swojej infrastruktury” — mówi Christian Ganninger, globalny menedżer ds. systemów wbudowanych.
Wstępnie certyfikowane rozwiązania
Rack Safety Plus posiada certyfikat CE i jest w trakcie certyfikacji UL. Konfigurator cyfrowy to narzędzie pozwalające użytkownikom wybrać żądane funkcje i stworzyć własne rozwiązanie, dostosowane i certyfikowane, bez inwestowania czasu i środków w dodatkowe testy CE / UL.
Nadmiarowe funkcje bezpieczeństwa
Przycisk awaryjny z przodu jest wyposażony w obwód bezpieczeństwa zgodny z normą EN ISO 13849-1 kategorii 3. Zewnętrzny wyłącznik odcinający umożliwia natychmiastowe wyłączenie sprzętu elektronicznego po naciśnięciu przycisku wyłączenia awaryjnego. Zewnętrzny wyłącznik odcinający jest monitorowany przez wbudowany przekaźnik bezpieczeństwa i nadmiarowe przełączniki bezpieczeństwa, aby zapewnić wyłączenie Rack Safety Plus nawet w przypadku awarii urządzenia.
Usterki są wyświetlane z przodu, a moduł zdalnego zarządzania można zintegrować tak, aby można było wysyłać wszystkie zapytania o stany przy użyciu komputera przez Internet oraz zdalnie obsługiwać funkcje przełączania.
Modułowa i konfigurowalna konstrukcja
- Dostępne są różne wtyczki 3- i 1-fazowe do wejścia sieciowego, a każda faza jest chroniona przez bezpiecznik i wyposażona w opcjonalny filtr EMC.
- Wyznaczone obszary z przodu i z tyłu umożliwiają łatwe przełączanie funkcji i interfejsów, takich jak diody LED stanu, gniazda serwisowe, wyłącznik różnicowoprądowy i inne wyłączniki automatyczne, a także przełącznik laboratoryjny z przodu do aktywacji wyjść.
- Z tyłu klient może dobrać typy i liczbę złączy wyjściowych do swoich potrzeb. Można również korzystać z opcji generowania wewnętrznych napięć DC i obsługi dodatkowych wyjść DC. Dostępny jest również opcjonalny zintegrowany zasilacz 24 V, a informacje o jego działaniu są także przekazywane przez diodę LED z przodu.
- Można również zintegrować dodatkowe zabezpieczenia przepięciowe i moduły ograniczające prąd. Ta przydatna funkcja pozwala zapobiec uszkodzeniu obwodu z powodu przeciążenia, gdy aplikacja testowa jest wyposażona w kilka komputerów włączanych jednocześnie przy użyciu głównego wyłącznika. Na życzenie klienta mogą być również wprowadzone obwody bezpieczeństwa, wyłącznie zgodne z normą EN ISO 13849-1 kategorii 1 lub 2.
- Rack Safety Plus zaprojektowano jako jedną jednostkę, która integruje funkcje bezpieczeństwa i dystrybucji mocy w jednej 19-calowej obudowie, ale na życzenie klienta możliwe jest rozdzielenie na dwie obudowy.
- Możliwe jest także indywidualne obrandowanie poprzez malowanie i umieszczenie logo według życzenia klienta.
Klienci, którzy potrzebują szybkiego wdrożenia tego rozwiązania, mają do wyboru kilka typowych konfiguracji natychmiast dostępnych w magazynie.
Wraz z wprowadzeniem na rynek Rack Safety Plus firma nVent SCHROFF nadal wspiera klientów z branży testów i pomiarów niezawodnymi rozwiązaniami, które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze inwestowane w rozwój.
Informacje na temat firmy nVent
Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.
Kontakt dla mediów
Jasmin Goelzenleuchter
menedżer ds. marketingu
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com