Skip to main content
Wybierz kraj / język

Drukuj
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF wprowadza na rynek AirBender i Air Inlet Card: innowacyjne rozwiązania ułatwiające chłodzenie urządzeń elektronicznych o dużej gęstości

nVent SCHROFF wprowadza na rynek AirBender i Air Inlet Card: innowacyjne rozwiązania ułatwiające chłodzenie urządzeń elektronicznych o dużej gęstości

nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie rozwiązań dotyczących połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, z dumą ogłasza wprowadzenie na rynek akcesoriów chłodzących nVent SCHROFF — wkładki AirBender Inlay i karty Air Inlet Card.

Zaprojektowane z myślą o znacznym zwiększeniu wydajności przepływu powietrza w systemach chłodzonych powietrzem, te innowacje zapewniają wymierną poprawę wydajności cieplnej przy minimalnym wysiłku integracyjnym.

Coraz większa gęstość mocy i coraz bardziej kompaktowa konstrukcja systemów stawiają większe wymagania w zakresie zarządzania ciepłem, dlatego inżynierowie szukają bardziej inteligentnych sposobów optymalizacji przepływu powietrza oraz zmniejszenia obciążeń cieplnych. Odpowiedzią na ich poszukiwania są właśnie AirBender oraz Air Inlet Card — produkty typu plug-and-play zapewniające optymalizację chłodzenia i niewymagające przeprojektowania sprzętu.

Karta Air Inlet Card: inteligentne chłodzenie, bezproblemowa integracja

Air Inlet

Air Inlet


Karta firmy nVent SCHROFF jest idealna do środowisk o dużej gęstości i można ją bezpośrednio zamontować w nieużywanym gnieździe standardowej 19-calowej szafy pomocniczej. Jest dostępna w szerokościach 3U, 4TE oraz 8TE. Działając jak zaawansowana przegroda powietrzna, karta zapobiega pionowemu przepływowi powietrza oraz kieruje powietrze wlotowe przez perforowaną płytę przednią do dolnej komory wyrównawczej, znacznie poprawiając chłodzenie pobliskich modułów i całej szafy.

Główne korzyści:

  • Natychmiastowa integracja — żadne modyfikacje sprzętu nie są wymagane
  • Zwiększony wlot powietrza i lepsza kontrola przepływu powietrza
  • Zwiększona wydajność chłodzenia całego systemu
  • Redukcja szumów wentylatora dzięki zoptymalizowaniu pracy
  • Łagodzenie obciążeń cieplnych, wydłużenie żywotności produktu
  • Wbudowany filtr przeciwpyłowy zapewnia dodatkową ochronę
  • Konfigurowalne i opłacalne rozwiązanie

Wlot powietrza

AirBender: inżynieria precyzyjnego przepływu powietrza

AirBender


Będąc uzupełnieniem karty wlotu powietrza, AirBender jest innowacyjnym narzędziem do zarządzania przepływem powietrza, które przekierowuje powietrze chłodzące i rozprowadza je dokładnie po miejscach, gdzie jest najbardziej potrzebne. Kształtując dynamikę przepływu powietrza w obudowie, AirBender równoważy obciążenie cieplne, zmniejsza ilość gorących punktów i umożliwia bardziej wydajną pracę wentylatora — a wszystko to bez zwiększania zużycia energii lub złożoności.

„Zwiększanie wydajności chłodzenia w kompaktowych systemach o dużej mocy nie polega już tylko na dodawaniu wentylatorów — chodzi o inteligentniejsze projektowanie przepływu powietrza” — powiedział Waldemar Schulz, kierownik ds. marketingu produktu w firmie nVent SCHROFF. „Dzięki karcie Air Inlet Card i AirBender oferujemy inżynierom niedrogie, ale bardzo skuteczne rozwiązanie, które pozwala znacznie poprawić wydajność termiczną bez konieczności przeprowadzania gruntownej modernizacji systemu”.

Główne korzyści:

  • Łatwa instalacja: zmiana konfiguracji sprzętu nie jest konieczna
  • Optymalizacja przepływu poprzez przekierowywanie powietrza do wrażliwych stref
  • Poprawa chłodzenia systemu poprzez zrównoważenie przepływu
  • Redukcja szumów dzięki wydajnej krzywej pracy wentylatora
  • Zoptymalizowane wyprowadzanie powietrza do slotów peryferyjnych
  • Duży wpływ na system przy niskich kosztach i wysiłku związanym z projektowaniem

AirBender

Dostępność

nVent SCHROFF AirBender i Air Inlet Card są już dostępne na całym świecie.

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Łączymy i chronimy niektóre z najważniejszych systemów na świecie, aby uczynić je bezpieczniejszymi, bardziej wydajnymi i odpornymi. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat. Mamy kompleksowe portfolio rozwiązań do zarządzania okablowaniem, sterowania budynkami, chłodzenia zarówno cieczą, jak i w powietrzem, połączeń elektrycznych, obudów, ochrony urządzeń, połączeń zasilania i zarządzania energią. Zdobyliśmy uznanie na całym świecie za jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy, jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE. nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.