Zasilacze serii Max50: wyższa sprawność i większy zakres temperatur
STRAUBENHARDT — Schroff modernizuje i ulepsza ofertę zasilaczy Schroff. Różne serie zasilaczy prądu przemiennego są łączone w rodzinę produktów MaxpowerPro. Pierwsze urządzenia z nowej serii zasilaczy Maxpower mają moc wyjściową 180 W i są już dostępne. Zasilacze z poprzedniej serii SEK zostały przeprojektowane i są teraz dostępne pod nazwą Max50. Modernizacja poprawiła różne funkcje zasilaczy, a jednocześnie zmniejszyła ich całkowity koszt. Te 19-calowe zasilacze wtykowe mają moc wyjściową 50 W i napięcia 5, 12, 15, 24 lub 48 V. Są używane w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych.
Zasilacze Max50 są oparte na najnowocześniejszej technologii i bardzo małe, mając rozmiar 3 U, 6 HP i 160 mm głębokości. Przeprojektowanie zasilaczy poprawiło sprawność nawet do 88%, jednocześnie zmniejszając straty mocy nawet o 50%. Ponadto zakres temperatur roboczych zasilaczy został rozszerzony do poziomu od -25°C do +50°C. Charakterystyka UI zależna od obciążenia pozwala na pasywne wykorzystywanie prądu do pracy równoległej i nadmiarowości. Zasilacze Max50 nie wymagają już minimalnego obciążenia. Nowe zasilacze są teraz dostarczane ze zmontowanym panelem przednim z uszczelką tekstylną EMC do temperatur do 85°C. Pomimo tych ulepszeń koszt jednostkowy zasilaczy został zmniejszony, co skutkuje niższą ceną rynkową. Zakres napięć wejściowych nowych zasilaczy Max50 wynosi od 90 V AC do 253 V AC. Maksymalny pobór mocy w trybie gotowości wynosi poniżej 1,5 W.
Pełna linia produktów z tej serii wkrótce zostanie uzupełniona o zasilacze o mocy wyjściowej 100 W.