Skip to main content
Wybierz kraj / język

Drukuj
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Obudowy dla systemów bezpieczeństwa i informacji pasażerskiej na stacjach kolejowych

Wdrożenie najnowocześniejszego systemu informacji i bezpieczeństwa stacji kolejowej (SISS)

WYMAGANIA

  • Producent OEM dostarcza najnowocześniejsze zintegrowane systemy komunikacji publicznej i bezpieczeństwa dla przemysłu kolejowego i transportowego.
  • Standaryzacja rozwiązań mechanicznych w systemach informacji kolejowej, wyświetlania i komunikatów publicznych w celu optymalizacji projektów, zaopatrzenia i dostaw.
  • Nowy projekt obejmował cyfryzację systemów bezpieczeństwa w taborze kolejowym poprzez aktywne rozpoznawanie agresywnego oprogramowania i zdarzeń połączone z monitoringiem przemysłowym, zapewniając wykrywanie, zapobieganie i szybką reakcję na incydenty.

WYZWANIE

Brak przestojów systemu — wymagana wysoka dostępność

Publiczne komunikaty informacyjne są potrzebne do dostarczania pasażerom informacji w czasie rzeczywistym, dlatego śledzenie dostępności pociągów i transportu publicznego na żywo miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia wymaganego poziomu usług:

Zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
wymagały również krytycznej ciągłości operacyjnej, na którą wpływ mogły mieć
następujące czynniki:

  • ekstremalne warunki środowiskowe (wysoka temperatura, wiatr, silne wstrząsy i drgania);
  • zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
  • Zgodność ze specyfikacjami i certyfikatami kolejowymi
  • Wykorzystanie standardowych rozwiązań w zakresie obudów zapewniające szybsze dostarczanie rozwiązań i korzyści skali w celu obniżenia kosztów na wszystkich platformach zastosowań

ROZWIĄZANIE

Zespół nVent SCHROFF wykorzystał swoją wiedzę techniczną, aby określić standardowe certyfikowane szafy kolejowe i podstacje do obsługi następujących zastosowań, zarówno zainstalowanych na peronie, jak i na pokładzie taboru kolejowego:

  • dokładne śledzenie lokalizacji,
  • przekazywanie danych pasażerów,
  • ulepszone rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem.

Projekt skorzystał z modułowej oferty produktów nVent SCHROFF i elastycznego procesu montażu. Znane akcesoria ze standardowej oferty nVent i doświadczenie projektowe w branży kolejowej pomogły producentowi OEM przejść od koncepcji do dostawy pomimo napiętego harmonogramu.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

  • Lokalizacja: Europa
  • Rodzaj systemu: Systemy bezpieczeństwa i informacji pasażerskiej na dworcu kolejowym
  • Technologia: szafy i podstacje nVent SCHROFF
  • Certyfikaty kolejowe: CENELEC EN 50125-3, AREMA 11.5.1, EN 61000-5-7, EN45545-2, do IP55
  • Zakres kontraktu: Projektowanie i montaż mechaniczny

Pobierz analizę przypadku