Zewnętrzny klimatyzator do montażu pionowego, E-NOX
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zewnętrzny klimatyzator do montażu pionowego, E-NOX
Ta zewnętrzna pionowa jednostka chłodząca E-NOX, z stopniem ochrony IP55 - NEMA TYP 4 (rama ze stali nierdzewnej 4X), jest dostępna w wielu różnych rozmiarach dla różnych wymagań chłodzenia zewnętrznego. Oznacza to, że można łatwo wybrać odpowiednie rozwiązanie chłodzące. Chłodnica jest łatwa w instalacji i jest również dostępna w wersji ze stali nierdzewnej do pracy w trudnych warunkach.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zaawansowany mikroport: Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie, czy wentylator wewnętrzny powinien pozostać aktywny, czy wyłączony po otwarciu mikroportu.
- Tryb ECO: Zintegrowana standardowo w całej gamie, aby zoptymalizować efektywność energetyczną i zmniejszyć zużycie energii.
- Konwersja jednostki temperatury (°C / °F) : Płynnie przełączaj się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita, modyfikując pojedynczy parametr.
- Konserwacja predykcyjna: Inteligentny system samouczący się monitoruje wydajność i powiadamia użytkowników, gdy wymagana jest konserwacja, minimalizując przestoje.
- Tryb serwisowy: Umożliwia szybkie sprawdzenie diagnostyczne w celu sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia.
- Zarządzanie kondensacją wody: Wszystkie modele są wyposażone w zewnętrzny układ odprowadzania kondensatu o mocy 1000 w i wyższej. Ten bezenergetyczny system eliminuje kondensat bez konieczności zewnętrznego odwadniania lub zasilania.
- Zintegrowane uszczelki taśmowe: Fabrycznie zamontowane listwy uszczelniające zapewniają idealne dopasowanie klimatyzatora do obudowy elektrycznej, zapewniając wysoką ochronę IP i upraszczając instalację.
- System mocowania filtra magnetycznego: Upraszcza wymianę filtra, zachowując jednocześnie elegancki, nowoczesny wygląd serii E-NEXT.
- Termostat cyfrowy (TX-i40): Oferuje pełną kontrolę i elastyczność dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym opcjom łączności, w serii NOX termostat jest wyposażony w 3-metrowy kabel z metalowym wspornikiem din, który można przymocować do obudowy, dzięki czemu wyświetlacz będzie chroniony przed wodą i kurzem.
- Powłoka powierzchniowa skraplacza: Powłoka powierzchniowa zapobiegnie awarii skraplacza z powodu trudnych warunków otoczenia.
Specyfikacje
Certyfikacja
DXF 2D
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Specyfikacja techniczna
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.