Szafka serwera Varistar CP z kółkami
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Szafka serwera Varistar CP z kółkami
Spawana rama stalowa dla wysokich wymagań obciążenia dynamicznego. Przygotowany do 19-calowej integracji zasobów IT.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funkcje
- Wstępnie skonfigurowana, gotowa do użycia szafka
- Wysokie obciążenie dynamiczne 1000 kg ze zintegrowanymi kółkami, nośność statyczna do 1600 kg.
- Klasa ochrony przed wnikaniem IP 20
- Możliwość instalacji różnych urządzeń IT
- Zintegrowane panele pneumatyczne do chłodzenia od przodu do tyłu
- Można go łatwo zintegrować z systemem zamykania alejek
Specyfikacje
| Obciążenie statyczne | 1600kg | 
| Typ produktu | Statyw | 
| Kod koloru okładziny | RAL 7021 | 
| Materiał ramy | Stal | 
Arkusz danych
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.